- Artikel-Nummer:
- VX_IT 5301.281
- Produktbeschreibung
- Zum Einschub, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Mit jeweils einer Bohrung Ø 40 mm im linken und rechten Eckbereich zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Diese Bohrungen können mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen werden.
- Nutzen
- Einfach einschiebbar
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Schottwand
2 Abdeckkappen
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 1.200 mm
- Montagehinweis
- Zum Einschub der Schottwand wird ein Anreihspalt von 3 mm benötigt
- Hinweis
- Anreihverbinder, außen, 3 mm verwenden
- Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung
- Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 31 kg
- Bruttogewicht
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 121,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954830
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm, Stahlblech, verzinkt