- Artikel-Nummer:
- VX 5301.250
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von IT-Schranksystemen in Einzelaufstellung oder Anreihung.
- Nutzen
- Einfaches Handling
- Werkzeugloses Ein- und Aushängen der Seitenwand möglich
- Verriegelung über Sicherheitsschließung 3524 E
- Innenverriegelung integriert
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Oberteil
Unterteil
6 Montagewinkel
2 Verschlussteile
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 1.000 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 18,6 kg
- EAN
- 4028177950573
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
Seitenwand, horizontal geteilt für VX IT, zum Verschließen von IT-Schranksystemen, in Einzelaufstellung oder Anreihung. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm