Innenverriegelung für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech

Artikel-Nummer: VX 5301.235

Innenverriegelung für Seitenwand, verschraubbar. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen zusätzlich verschraubt.

Artikel-Nummer:
VX 5301.235
Produktbeschreibung
Zusätzliche Sicherheit wird durch die Verriegelungsmöglichkeit der Seitenwand von innen erreicht. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen verschraubt.
Oberfläche
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
2 Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 (in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX, VX IT)
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,11 kg
Bruttogewicht
0,131 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177952454
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
VX Innenverriegelung für Seitenwand verschraubbar, Material: Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Anleitung