- Artikel-Nummer:
- VX 5051.043
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm - Montagehinweis
- Zum Einbau in TS Schränke wird die Montageplattenbefestigung 5050.063 benötigt.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 46 kg
- EAN
- 4028177928176
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- Montageplatte, für VX, Lieferumfang: Montageplatte, Verzinkt