Montageplatte für VX, TS

Artikel-Nummer: VX 5051.034

Bestell-Nr.: 5050.063

Montageplatten-Befestigung für TS

Bestell-Nr.: 5051.045

Montageplatten-Befestigung für VX

Bestell-Nr.: 5051.176

Montageplatten-Befestigung Anreih-Systeme VX25 Edelstahl

Artikel-Nummer:
VX 5051.034
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessungen Montageplatte (B x H)
499 mm x 1.296 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.400 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in TS Schränke wird die Montageplattenbefestigung 5050.063 benötigt.
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
18 kg
EAN
4028177928268
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
Montageplatte, für VX, Lieferumfang: Montageplatte, Verzinkt