- Artikel-Nummer:
- CM 5001.370
- Produktbeschreibung
- Zur Montage in der Gehäusetiefe, an den vorhandenen Gewindebolzen, ohne mechanische Bearbeitung. Systemlochung an 2 Seiten. Schafft zusätzliche Montagemöglichkeiten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TP
Tiefe: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,07 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177620599
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
CM Bodenausbauschiene, für TP, für T: 400 mm