Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.12.2024
- Artikel-Nummer:
- CM 5001.075
- Produktbeschreibung
- Zur Reduzierung von Schwingungen der Montageplatte.
- Einsatzgebiete
- Beim Transport mit schweren Aufbauten
- Bei dynamischen Anwendungen, wenn eine direkte Verbindung zur Wand-/Tragkonstruktion geschaffen werden soll (z. B. bei mitfahrenden Schränken, etwa an Krananlagen etc.)
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Einfach an den vorhandenen Bohrungen der Montageplatte vormontieren
- Wandbefestigung von innen: Direkt durch Winkel und Gehäuse zur Wand/Tragkonstruktion.
- Wandbefestigung von außen: Schrauben z. B. für Wandbefestigungshalter können einfach von außen in die Blechmutter eingedreht werden.
- Hinweis
- Geprüft in Anlehnung an DIN EN 60 721 Schärfegrad 3M4, mit 150 kg Gewicht gleichmäßig auf Montageplatte verteilt
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,46 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- CM Montageplatten-Befestigung, für Standpulte, TP Pultunterteile
- Dokumentationen
- Einlegezettel