- Artikel-Nummer:
- SZ 5001.054
- Produktbeschreibung
- Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 1.310 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Einbaumöglichkeiten in den Schranksystemen TP und Kompakt-Schaltschrank HD. Diese finden Sie in der jeweiligen Montageanleitung.
- Passend für
- Gehäusetyp: TP
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 4,232 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177479623
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L: 1310 mm