Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nummer: SZ 4934.000

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Artikel-Nummer:
SZ 4934.000
Produktbeschreibung
Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge Tragschiene
555 mm
Einbaumöglichkeiten AX Sockel
In Sockelbreite 600 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
Passend für
Sockel-System AX
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
1,74 kg
Bruttogewicht
1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177114395
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeschreibung
SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm