- Artikel-Nummer:
- VX 4916.000
- Produktbeschreibung
- In Verbindung mit der Trennschalterhaube wird die UL 508 A auch für Anreih-Kombinationen erfüllt. Je nach Anreih-Kombination werden hierfür unterschiedliche Komponenten benötigt.
- Einbaumöglichkeiten
- Zur Übertragung der Verriegelung vom Hauptschrank auf die Nebenschränke einer Anreih-Kombination. Je Nebenschrank ist eine der Schrankbreite entsprechende Schubstange erforderlich.
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 600 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX: = 600 mm
Gehäusetyp: TS
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 2,8 kg
- Bruttogewicht
- 2,98 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
VX Schubstange, für Türverriegelung für Anreih-Kombination, für B: 600 mm