- Artikel-Nummer:
- TS 4696.000
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 540 mm
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Schrankbreite/-tiefe 600 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußeren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Türbreite 600 mm, mit Vorreiber
- In Türbreite 600 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Anschlagtür
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Türbreite 600 mm, in der Anschlagtür, in Verbindung mit der Türlochleiste
- Einbaumöglichkeiten PC
- In Schrankbreite 600 mm, auf der äußeren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten IW
- In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußeren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten TS
- In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußeren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten AE
- In Gehäusebreite/-höhe 600 mm, in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AE
- Einbaumöglichkeiten TP
- In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau, in die Höhe des Gehäusedeckels, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Passend für Breite/Tiefe: 600 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 5,56 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/T: 600 mm, L: 540 mm