- Artikel-Nummer:
- PC 4650.150
- Ausführung
- Edelstahl
mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade und Geräteboden - Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm - Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- Gehäuse oben und seitlich geschlossen
Tür hinten mit Stangenverschluss
Sichttür oben, von innen verriegelt
Geräteboden
Tastatur-Schublade mit abklappbarer Front für Handballenauflage und Mousepad-Ablage
Verschluss-Einsatz, Schließung Nr. 3524 E
Tür unten mit Stangenverschluss
Bodenbleche, geteilt - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 630 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeschreibung
- PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x630 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Tastaturschublade
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen
PC Schrank mit Sichttür, Tastatur-Schublade und Geräteboden
Edelstahl Schaltschrank zur Einzelaufstellung,
bestehend aus geschlossenem Korpus, Sichttür oben,
Tastatur-Schublade, Geräteboden, Tür unten,
Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für
platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
mit abklappbarer Front und
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Strichschliff, Korn 400
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 630 mm
Artikelnummer: 4650150
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG
Edelstahl Schaltschrank zur Einzelaufstellung,
bestehend aus geschlossenem Korpus, Sichttür oben,
Tastatur-Schublade, Geräteboden, Tür unten,
Rücktür und eingeschweißter
Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten
Befestigungsprofilen vorne und hinten an Seitenwänden
und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für
individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für
platzsparenden Systemausbau.
Sichttür oben:
mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
Scheibe mit Siebdruckmaske
Geräteboden für Monitor:
gelocht, fest eingebaut
Schublade für Tastatur:
Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug
mit abklappbarer Front und
Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E
mit Entriegelung für Sichttür oben
max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm
Tür unten:
vertikale Stege mit Stangenverschluss und
Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert
Tür abgekantet
Tür hinten:
mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,
rechts scharniert
Mit Bodenblechen, dreiteilig.
Material:
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Tür rückseitig: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Bodenbleche: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfeld: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche:
Strichschliff, Korn 400
Schutzart:
IP nach IEC 60 529: IP55
NEMA: NEMA 12
Abmessung BHT: 600 x 1600 x 630 mm
Artikelnummer: 4650150
Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG