Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikel-Nummer: TS 4596.000

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.

Artikel-Nummer:
TS 4596.000
Produktbeschreibung
Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten
Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
490 mm
Passend für Türbreite
600 mm
Einbaumöglichkeiten VX
In Türbreite 600 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Türbreite 600 mm
In Schrankbreite/-tiefe 500 mm, auf der inneren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX
In Türbreite 600 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Schlosstür
In Gehäusebreite 500 mm und in Gehäusehöhe 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusebreite 500 mm
In Gehäusehöhe 600 mm
Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
In Türbreite 600 mm
Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig
In Gehäusetiefe 673 mm oder in die Breite des Wandteils
Einbaumöglichkeiten PC
In Türbreite 600 mm
Einbaumöglichkeiten IW
In Türbreite 600 mm
Einbaumöglichkeiten TS
In Türbreite 600 mm
In Schrankbreite/-tiefe 500 mm, auf der inneren Montageebene
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX Kunststoff
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Passend für Breite/Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit
20 Stück
Gewicht/VE
5,04 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für innere Montagebene: für B/T: 500 mm, für Türbreite: 600 mm, L: 490 mm