Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikel-Nummer: TS 4579.000

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.

Artikel-Nummer:
TS 4579.000
Produktbeschreibung
Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten
Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
790 mm
Passend für Türbreite
900 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Türbreite 900 mm
In Schrankbreite 800 mm, auf der inneren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX
In Gehäusebreite 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Gehäusebreite 800 mm
In Türbreite 800 mm, in Verbindung mit der Türlochleiste
Einbaumöglichkeiten TS
In Schrankbreite/-tiefe 800 mm, auf der inneren Montageebene
Einbaumöglichkeiten TP
In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusebreite 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
TP
AX
Passend für Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
20 Stück
Gewicht/VE
8,22 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177103351
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für innere Montagebene: für B/T: 800 mm, für Türbreite: 900 mm, L: 790 mm