- Artikel-Nummer:
- TS 4398.000
- Ausführung
- gelocht
- Produktbeschreibung
- Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
- Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm
- Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben über Aufrastmutter 8800.808
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 8,876 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177100411
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Tragschiene, für VX, TS, VX SE, für B/T: 800 mm, gelocht