- Artikel-Nummer:
- SZ 4318.000
- Produktbeschreibung
- In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.
- Material
- Grundkörper: Polypropylen
Tülle/Mantel: thermoplastisches Elastomer
- Kabeleinführung
- Anzahl Kabeleinführungen: 1
Max. Kabeldurchmesser: 47 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX SE
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Nettogewicht
- 0,525 kg
- Bruttogewicht
- 0,623 kg
- Zolltarifnummer
- 40094100
- EAN
- 4028177098701
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
-
SZ Kabeleinführungstülle, für Kabel ø 47 mm, Anzahl Kabel je Tülle: 1