- Artikel-Nummer:
- TS 4309.000
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 390 mm
- Passend für Türbreite
- 500 mm
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Türbreite 500 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Türbreite 500 mm
- In Schranktiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Türbreite 500 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Schlosstür
- In Gehäusebreite 400 mm und in Gehäusehöhe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusebreite 400 mm
- In Gehäusehöhe/-breite 500 mm
- Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
- In Türbreite 500 mm
- Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig
- In Gehäusetiefe 573 mm
- Einbaumöglichkeiten TS
- In Türbreite 500 mm
- In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene
- Einbaumöglichkeiten TP
- In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau, in die Höhe des Gehäusedeckels, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX Kunststoff
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Passend für Breite/Tiefe: 400 mm
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 3,98 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177098510
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, AX für innere Montagebene: für B/T: 400 mm, für Türbreite: 500 mm, L: 390 mm