- Artikel-Nummer:
- PS 4179.000
- Einbaumöglichkeiten
- Montageschiene 23 x 23 mm
- Montage-Chassis 23 x 73 mm
- Montage-Chassis 45 x 88 mm
- System-Chassis 23 x 73 mm
- Hinweis
- Zum Anbau von Montageschiene und -Chassis an Haltewinkel, Befestigungs-Haltestück und Kombi-Haltestück werden Schiebemuttern mit Gewinde M6 empfohlen
- Abmessung
- Gewinde: M6
- Gewinde
- M6
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Gewicht/VE
- 0,38 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177093300
- ETIM 7.0
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Produktbeschreibung
- SZ Schiebemutter, für Gewinde M6.