- Artikel-Nummer:
- SZ 4174.000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 1.095 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen Schrankprofil: direkt über Kombi-Haltestücke TS, über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücken oder Kombi-Haltestücken PS.
- Am horizontalen Schrankprofil: direkt über Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücke oder Kombi-Haltestücke PS
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 4,2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093201
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 1200 mm, L: 1095 mm.