- Artikel-Nummer:
- SZ 4173.000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 895 mm
- Einbaumöglichkeiten
- In VX am vertikalen und horizontalen Schrankprofil über Befestigungs-Haltestücke TS
- In VX SE am vertikalen Schrankprofil über Befestigungs-Haltestücke in Verbindung mit Adapterschiene VX
- In VX SE am horizontalen Profil/im Dach über Befestigungs-Haltestücke in Verbindung mit Adapterschiene VX in der Tiefe
- Am vertikalen Schrankprofil: direkt über Kombi-Haltestücke TS, über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücken oder Kombi-Haltestücken PS.
- Am horizontalen Schrankprofil: direkt über Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücke oder Kombi-Haltestücke PS
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 12 Stück
- Gewicht/VE
- 6,876 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093188
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 1000 mm, L: 895 mm.