- Artikel-Nummer:
- TS 4162.000
- Produktbeschreibung
- Mit abbrechbarer Einführungshilfe, aus Zink-Druckguss.
- Einbaumöglichkeiten
- Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- An Montageschienen 23 x 23 mm
- An Montage-Chassis 23 x 73 mm
- An Montage-Chassis 45 x 88 mm
- An System-Chassis 23 x 64 mm
- An System-Chassis 23 x 73 mm
- An System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm
- Abmessung
- Gewinde: M6
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- TS
- VX SE
- Gewinde
- M6
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Gewicht/VE
- 0,5 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 7.0
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
-
TS Einsteckmutter, für Gewinde M6