Schiebemutter

Artikel-Nummer: PS 4157.000

Zum Anbau von Montageschiene und -Chassis an Haltewinkel, Befestigungs-Haltestück und Kombi- Haltestück.

Artikel-Nummer:
PS 4157.000
Einbaumöglichkeiten
Montageschiene 23 x 23 mm
Montage-Chassis 23 x 73 mm
Montage-Chassis 45 x 88 mm
System-Chassis 23 x 73 mm
Hinweis
Zum Anbau von Montageschiene und -Chassis an Haltewinkel, Befestigungs-Haltestück und Kombi-Haltestück werden Schiebemuttern mit Gewinde M6 empfohlen
Abmessung
Gewinde: M5
Gewinde
M5
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
0,34 kg
Bruttogewicht
0,36 kg
Zolltarifnummer
73181692
EAN
4028177092822
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Produktbeschreibung
SZ Schiebemutter, für Gewinde M5.