Systemleuchte LED Kompakt

Artikel-Nummer: SZ 4140.840

Versorgungsspannung: 24 V DC

Artikel-Nummer:
SZ 4140.840
Nutzen
Max. EMV-Verträglichkeit.
Geschützt, da Betrieb im Bereich Sicherheitskleinspannung.
Sparsam im Energieverbrauch.
Wartungsarm durch Einsatz von LEDs.
Türpositionsschalter-Anschluss möglich.
Funktionsweise
Integrierte Durchgangsverdrahtung.
Universelle Befestigungsmöglichkeiten.
Schwenkbarer Lichtkegel.
Material
Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei)
Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Lieferumfang
Systemleuchte LED Kompakt
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Inkl. Befestigungsmaterial
Befestigungsabstand Schrauben
550 mm
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung über Steckverbinder
Türpositionsschalter
Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Leuchtmittel
LEDs, kaltweiß
Schutzklasse
III (SELV)
Schalter (Typ)
Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
Leuchtmittel-Abdeckung
Ja
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Clip-Befestigung
Magnet-Befestigung (Zubehör)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
abhängig vom Netzteil
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
abhängig vom Netzteil
Bemessungsisolationsspannung
abhängig vom Netzteil
Bemessungsstrom max DC Hinweis
Beim Aufbau von Leuchtenreihen beträgt die maximale Nennstromstärke 2 Ampere
Bei DC
0,16 A
Anzahl LEDs
40
Befestigungsabstand Clip/Magnet
475 mm
Einbaumöglichkeiten
Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
Über Befestigungssatz Magnet
AE: mit Schiene für Innenausbau
Hinweis
Die Verwendung ist nur in Schaltschränken und geschlossenen Gehäusen vorgesehen
Bei Verwendung an kundenseitigen Netzteilen ist darauf zu achten, dass diese die erforderlichen Zulassungen entsprechend dem Anwendungsfall besitzen
Beim Aufbau von Leuchtenreihen beträgt die maximale Nennstromstärke 2 Ampere
Lichtkegel-Verstellung
Ja
Abmessung
Breite: 530 mm
Höhe: 32,8 mm
Tiefe: 20,64 mm
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (DC)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,44 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177630154
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Systemleuchte LED Kompakt, BHT: 530x33x21 mm, 24 V DC, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK