- Artikel-Nummer:
- SZ 4140.810
- Nutzen
- Max. EMV-Verträglichkeit.
- Geschützt, da Betrieb im Bereich Sicherheitskleinspannung.
- Sparsam im Energieverbrauch.
- Wartungsarm durch Einsatz von LEDs.
- Türpositionsschalter-Anschluss möglich.
- Funktionsweise
- Integrierte Durchgangsverdrahtung.
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten.
- Schwenkbarer Lichtkegel.
- Material
- Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium
Leuchtenabdeckung: Polycarbonat (halogenfrei)
Leuchtenenden: PC-ABS
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Systemleuchte LED Kompakt
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Inkl. Befestigungsmaterial
- Befestigungsabstand Schrauben
- 250 mm
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung über Steckverbinder
- Türpositionsschalter
- Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
- Leuchtmittel
- LEDs, kaltweiß
- Schutzklasse
- III (SELV)
- Schalter (Typ)
- Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
- Leuchtmittel-Abdeckung
- Ja
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Clip-Befestigung
- Magnet-Befestigung (Zubehör)
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
- abhängig vom Netzteil
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- abhängig vom Netzteil
- Bemessungsisolationsspannung
- abhängig vom Netzteil
- Bemessungsstrom max DC Hinweis
- Beim Aufbau von Leuchtenreihen beträgt die maximale Nennstromstärke 2 Ampere
- Bei DC
- 0,04 A
- Anzahl LEDs
- 10
- Befestigungsabstand Clip/Magnet
- 175 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
- Über Befestigungssatz Magnet
- AE: mit Schiene für Innenausbau
- Hinweis
- Die Verwendung ist nur in Schaltschränken und geschlossenen Gehäusen vorgesehen
- Bei Verwendung an kundenseitigen Netzteilen ist darauf zu achten, dass diese die erforderlichen Zulassungen entsprechend dem Anwendungsfall besitzen
- Beim Aufbau von Leuchtenreihen beträgt die maximale Nennstromstärke 2 Ampere
- Lichtkegel-Verstellung
- Ja
- Abmessung
- Breite: 230 mm
Höhe: 32,8 mm
Tiefe: 20,64 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,24 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177630123
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
-
SZ Systemleuchte LED Kompakt, BHT: 230x33x21 mm, 24 V DC, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb