Matrize

Artikel-Nummer: AS 4055.776

Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.

Artikel-Nummer:
AS 4055.776
Produktbeschreibung
Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.
Durchmesser
14 mm
Materialstärke (max.)
12 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,279 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177920712
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Produktbeschreibung
Matrize zum Stanzen von Stromschienen