- Artikel-Nummer:
- AS 4055.773
- Produktbeschreibung
- Die Matrizen sind in Kombination mit dem jeweiligen Stempel zu nutzen. Mit ihnen wird das Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen ermöglicht.
- Durchmesser
- 11 mm
- Materialstärke (max.)
- 12 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,283 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920743
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeschreibung
- Matrize zum Stanzen von Stromschienen