- Artikel-Nummer:
- AS 4055.747
- Produktbeschreibung
- Stempel zum Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen.
- Durchmesser
- 17,5 mm
- Materialstärke (max.)
- 12 mm
- Abmessung
- Gewinde: M16
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,565 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920811
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeschreibung
- Stempel zum Stanzen von Stromschienen