- Artikel-Nummer:
- AS 4055.745
- Produktbeschreibung
- Stempel zum Stanzen von Rundlöchern in Stromschienen.
- Durchmesser
- 13,5 mm
- Materialstärke (max.)
- 12 mm
- Abmessung
- Gewinde: M12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,523 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177920835
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Produktbeschreibung
- Stempel zum Stanzen von Stromschienen