- Artikel-Nummer:
- AS 4055.662
- Produktbeschreibung
- Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
- Lieferumfang
- Adapter für Hydraulik
- Hinweis
- Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 11,1 mm
19 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,103 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177808973
- ETIM 8
- EC002690
- ETIM 7.0
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeschreibung
- Hydraulik-Zugschraube Ø 11,1 / 19 mm