Zugschraube mit Kugellager

Artikel-Nummer: AS 4055.634

Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.

Artikel-Nummer:
AS 4055.634
Produktbeschreibung
Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.
Hinweis
Für die Bedienung mittels Schraubenschlüssel
Zugschraube (Ø x L)
19 x 75 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,291 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177808942
ETIM 7.0
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Produktbeschreibung
Zugschraube mit Kugellager Ø 19 mm, L=75 mm