- Artikel-Nummer:
- AS 4055.563
- Ausführung
- Mit 3-fach Spaltung
- Produktbeschreibung
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 3 mm
- Ø-Locher
- 63,5 mm
- Für Gewinde
- M63
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.663
- Zugschraube (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 19 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,931 kg
- Zolltarifnummer
- 82034000
- EAN
- 4028177808829
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
-
Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M63, Ø-Locher 63,5 mm