Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nummer: AS 4055.540

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nummer:
AS 4055.540
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung

Lieferumfang
Matrize
Stempel
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
3 mm
Ø-Locher
40,5 mm
Für Gewinde
M40
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.663
Zugschraube (Ø x L)
19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø
19 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,349 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808744
ETIM 8
EC000156
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M40, Ø-Locher 40,5 mm
Dokumentationen
Anleitung