Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nummer: AS 4055.525

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nummer:
AS 4055.525
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung

Lieferumfang
Matrize
Stempel
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
2 mm
Ø-Locher
25,4 mm
Für Gewinde
M25
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.661
Zugschraube (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø
9,5 mm
19 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,112 kg
Bruttogewicht
0,133 kg
Zolltarifnummer
82055980
EAN
4028177808683
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M25, Ø-Locher 25,4 mm
Dokumentationen
Anleitung