- Artikel-Nummer:
- AS 4055.520
- Ausführung
- Mit 3-fach Spaltung
- Produktbeschreibung
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- Ø-Locher
- 20,4 mm
- Für Gewinde
- M20
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.661
- Zugschraube (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,075 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808669
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
-
Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M20, PG 13, Ø-Locher 20,4 mm