Blechlocher schwere Steckverbinder für Stahlblech

Artikel-Nummer: AS 4055.465

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

Artikel-Nummer:
AS 4055.465
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Hydraulikstanze.
Nutzen
Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
Kein Verklemmen der Matrize
Beim Anpressen der Matrize und des Stempels werden die Montagebohrungen für Steckverbinder auf dem dazwischen liegenden Blech angekörnt
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
2 mm
▭-Locher
36 x 112 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3,84 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808546
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech, 36 x 112 mm, Steckverbinder 24-polig
Dokumentationen
Anleitung