Blechlocher rechteckig für Stahlblech

Artikel-Nummer: AS 4055.402

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten

Artikel-Nummer:
AS 4055.402
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen
Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
Kein Verklemmen der Matrize
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Kunststoffkoffer
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
2 mm
Betätigung hydraulisch
Ja
▭-Locher
45 x 92 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,3 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808478
ETIM 8
EC000156
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Blechlocher rechteckig, für Material Stahlblech, 45 x 92 mm
Dokumentationen
Anleitung