Blechlocher quadratisch für Stahlblech

Artikel-Nummer: AS 4055.346

Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten

Artikel-Nummer:
AS 4055.346
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Hydraulikstanze.
Nutzen
Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
Kein Verklemmen der Matrize
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Kunststoffkoffer
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
3 mm
Betätigung hydraulisch
Ja
□-Locher
46 x 46 mm
Abmessung
Breite: 46 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,536 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808416
ETIM 8
EC000156
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 46 x 46 mm
Dokumentationen
Anleitung