- Artikel-Nummer:
- AS 4055.322
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Hydraulikstanze.
- Nutzen
- Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück
- Kein Verklemmen der Matrize
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugbolzen
Kontermutter
Kunststoffkoffer
Druckmutter mit Kugellager
Adapter für Hydraulik
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- Betätigung hydraulisch
- Ja
- Betätigung manuell
- Ja
- □-Locher
- 22,2 x 22,2 mm
- Abmessung
- Breite: 22,2 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,7 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
-
Blechlocher quadratisch, für Material Stahlblech, 22,2 x 22,2 mm