Das Produkt läuft aus zum: 30.11.2023
- Artikel-Nummer:
- AS 4055.254
- Ausführung
- Mit 3 Schneidspitzen
- Produktbeschreibung
- Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugschraube ohne Kugellager - Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 3 mm
- Ø-Locher
- 54 mm
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.663
- Zugschraube (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 19 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,874 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808355
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
- Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 42, Ø-Locher 54 mm
- Dokumentationen
- Anleitung