- Artikel-Nummer:
- AS 4055.212
- Ausführung
- Mit 3 Schneidspitzen
- Lieferumfang
- Matrize
Stempel
Zugschraube ohne Kugellager
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
- Ø-Locher
- 12,7 mm
- Für Gewinde
- M12
- Hinweis
- Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
- Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
- Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
- 4055.661
- Zugschraube (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Hydraulik-Zugschraube Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,065 kg
- Zolltarifnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808188
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Produktbeschreibung
-
Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M12, PG 7, Ø-Locher 12,7 mm