Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Artikel-Nummer: AS 4055.130

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Artikel-Nummer:
AS 4055.130
Ausführung
Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung
Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang
Matrize
Stempel
Bearbeitbares Material
Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
2,5 mm
Ø-Locher
30,5 mm
Hinweis
Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.
4055.663
Zugschraube (Ø x L)
19 x 55 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø
19 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,185 kg
Bruttogewicht
0,209 kg
Zolltarifnummer
82073010
EAN
4028177808041
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Produktbeschreibung
Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, Ø-Locher 30,5 mm
Dokumentationen
Anleitung