- Artikel-Nummer:
- AS 4055.080
- Ausführung
- mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf
- Produktbeschreibung
- Nutzen
- Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
- Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
- Lieferumfang
- Hand-Hydraulikstanze
5 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
Hydraulikschraube Ø 19 mm
Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
HSS Vorbohrer Ø 10 mm
Distanzbuchsensatz (3-teilig)
Kunststoffkoffer
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- Ø-Locher
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
- Für Gewinde
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,1 kg
- Zolltarifnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 7.0
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeschreibung
-
Hand-Hydraulikstanzen Set, 90° M16,20,25,32,40 mm, mit Koffer, 5 Blechlocher M 16 - M 40, inkl. Zubehör