Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Artikel-Nummer: AS 4055.070

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.

Artikel-Nummer:
AS 4055.070
Ausführung
Dieses Set enthält die Standardblechlocher M16 bis M63.
Produktbeschreibung
Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
Nutzen
Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang
Hand-Hydraulikstanze, gerade
7 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
Hydraulikschraube Ø 19 mm
Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
HSS Vorbohrer Ø 10 mm
Distanzbuchsensatz (3-teilig)
Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material
Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
Ø-Locher
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
50,5 mm
63,5 mm
Für Gewinde
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,3 kg
Bruttogewicht
5,34 kg
Zolltarifnummer
82034000
EAN
4028177807945
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21049046
Produktbeschreibung
Hand-Hydraulikstanzen Set, Gerade M16,20,25,32,40,50,63 mm, mit Koffer, 7 Blechlocher M 16 - M 63, inkl. Zubehör
Dokumentationen
Anleitung