- Artikel-Nummer:
- AS 4055.000
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.
- Nutzen
- Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
- Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
- Material
- Aluminium
- Lieferumfang
- Hand-Hydraulikstanze
Hydraulikschraube Ø 19 mm
Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
HSS Vorbohrer Ø 11 mm
Distanzbuchsensatz (3-teilig)
Kunststoffkoffer
- Betätigung hydraulisch
- Rundlocher bis Ø 82 mm
- Rechtecklocher bis 46 x 86 mm
- Stanzkraft 75 kN
- Max. Arbeitsdruck 680 bar/9850 psi
- Blechlocher quadratisch bis 92 x 92 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,45 kg
- Zolltarifnummer
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeschreibung
-
Hand-Hydraulikstanze Gerade, mit Koffer und Zubehör