- Artikel-Nummer:
- AS 4054.870
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Zum Durchtrennen von Mikrostegen oder Trennstegen aus Stahlblech an Ri4Power Innenausbau-Komponenten (z. B. Funktionsraumteiler) oder zum Schneiden von dünnen Blechen aus Stahlblech, Aluminium oder Kupfer bis zu einer Materialstärke von 1,2 mm.
- Nutzen
- Schneiden der Materialien ohne Verformung
- Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil
- Leichte Handhabung
- Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Material
- Werkzeugkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Lieferumfang
- Trennstegschneider inkl. Spanabweiser
- Passend für Best.-Nr.
- 9683.006
- 9683.008
- 9683.016
- 9683.018
- 9683.036
- 9683.038
- 9680.005
- 9680.025
- 9680.207
- 9680.227
- 9683.406
- 9683.408
- 9683.426
- 9683.428
- 9683.444
- 9683.446
- 9683.448
- 9683.464
- 9683.466
- 9683.468
- 9683.484
- 9683.486
- 9683.488
- Abmessung
- Länge: 280 mm
- Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Aluminium
- Kupfer
- Kunststoff
- Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
- 1,2 mm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Aluminium
- 1,2 mm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Kupfer
- 1,2 mm
- Max. bearbeitbare Materialstärke Kunststoff
- 2 mm
- Schnittbreite
- 2,7 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,46 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177955929
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeschreibung
- Trennstegschneider für Funktionsraumseitenwände,Funktionsraumteiler und NH Schaltleistenschränke