- Artikel-Nummer:
- AS 4054.600
- Ausführung
- gerade
- Produktbeschreibung
- Für Kupfer- und Aluminiumleiter.
- Nutzen
- Garantiert eine langzeitstabile Schneidleistung und somit einen sauberen Schnitt
- Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Oberfläche
- Matt, verchromt
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Normen
- Schutzisoliert 1000 V
- VDE
- Abmessung
- Länge: 160 mm
- Für Kabel-Ø
- 0,2 ‐ 11 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,243 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807815
- ETIM 7.0
- EC000165
- ECLASS 8.0
- 21043711
- Produktbeschreibung
-
Seitenschneider 0,2-11mm, für Kupfer- u. Aluminium-Leiter