Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 4,5 - 40 mm

Artikel-Nummer: AS 4054.410

Abisolierwerkzeug zum Entmanteln von Leitungen. Schwenkbares Messer zur Herstellung von Rund-, Längs- und Spiralschnitten.

Artikel-Nummer:
AS 4054.410
Produktbeschreibung
Zum Entmanteln von Leitungen. Schwenkbares Messer zur Herstellung von Rund-, Längs- und Spiralschnitten.
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Abmessung
Breite: 37 mm
Höhe: 30,5 mm
Länge: 167 mm
Für Kabel-Ø
4,5 ‐ 40 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,18 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 8
EC002109
ETIM 7.0
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Produktbeschreibung
Abisolierwerkzeug für Kabel-Ø 4,5 - 40 mm