- Artikel-Nummer:
- AS 4054.315
- Ausführung
- abgewinkelt
- Produktbeschreibung
- Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.
- Nutzen
- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Praktischer integrierter Drahtschneider
- Automatischer Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser
- Für alle Zangentypen kompatible Gesenke, mit wenigen Handgriffen austauschbar
- Zwei-Komponenten-Griff mit abrutschhemmender Weichzone
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Abmessung
- Länge: 168 mm
- AWG
- 34 ‐ 8
- Für Querschnitt
- 0,02 ‐ 10 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 165 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177930971
- ETIM 7.0
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeschreibung
-
AS Abisolierzange abgewinkelt, für Querschnitt 0,02-10mm²