- Artikel-Nummer:
- AS 4054.310
- Produktbeschreibung
- Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.
- Nutzen
- Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
- Praktischer integrierter Drahtschneider
- Automatischer Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser
- Für alle Zangentypen kompatible Gesenke, mit wenigen Handgriffen austauschbar
- Zwei-Komponenten-Griff mit abrutschhemmender Weichzone
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Auch für Gummi- und Silikonisolierungen geeignet
- Abmessung
- Breite: 20 mm
Höhe: 90 mm
Länge: 191 mm
- AWG
- 28 ‐ 12
- Für Querschnitt
- 0,1 ‐ 4 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Bruttogewicht
- 0,18 kg
- Zolltarifnummer
- 82032000
- EAN
- 4028177807723
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Produktbeschreibung
-
Abisolierzange, 0,1 - 4 mm²