Abisolierzange

Artikel-Nummer: AS 4054.305

Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.

Artikel-Nummer:
AS 4054.305
Produktbeschreibung
Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.
Nutzen
Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
Praktischer integrierter Drahtschneider
Automatischer Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser
Für alle Zangentypen kompatible Gesenke, mit wenigen Handgriffen austauschbar
Zwei-Komponenten-Griff mit abrutschhemmender Weichzone
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Abmessung
Breite: 20 mm
Höhe: 90 mm
Länge: 191 mm
AWG
12 ‐ 5
Für Querschnitt
4 ‐ 16 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,17 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807716
ETIM 8
EC002109
ETIM 7.0
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Produktbeschreibung
Abisolierzange, 4 - 16 mm²